Gamme EXSHC - Conduit hautement flexible, résistant aux températures élevées, avec une âme en acier inoxydable
Conduit pour applications à haute température, où un haut degré de flexibilité est requis. Fabriqué à partir d'un noyau en acier inoxydable recouvert d'un revêtement en caoutchouc thermoplastique.
- ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
- IECEx - IECEx BAS 15.0130X
- II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
- -35°C to +105°C
- Conforme à la norme IEC 61386