Gamme EXBBT - Protection CEM à faible risque d'incendie avec une âme en acier galvanisé

Il s'agit d'un conduit à faible risque d'incendie qui est entièrement conforme aux spécifications du métro de Londres et du ministère de la Défense. Les conduits sont disponibles en acier galvanisé avec un revêtement à faible toxicité et sans halogène.

Approbation des produits

  • Conforme à la LUL (E1042A6)
  • Risque d'incendie limité, sans halogène (BS6425 Pt1)
  • MOD à NES 518 : Numéro 3 DEF STAN 61-12 (Part 31) Numéro 1
  • Statique -25°C à +90°C
  • Flexion -5°C à +90°C
  • Conforme à la norme IEC 61386
  • Filtrage 60db à 1MHz
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
EXBBT

Raccords recommandés

Plus d'informations

Select region / language