Gamme EXLB - Résistante à l'huile avec un noyau en acier galvanisé


Conduit robuste fabriqué à partir d'une âme en acier galvanisé avec un revêtement en PVC pour une protection accrue contre les acides dilués, les alcalis et les produits hydro-carbonés.

Approbation des produits

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • -20°C to +70°C
  • Conforme à la norme IEC 61386   

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

Raccords recommandés

Plus d'informations

Select region / language