Gamme EXLLH - Résistance aux hautes températures avec une âme en acier galvanisé
Conduit pour applications à haute température fabriqué à partir d'un noyau galvanisé avec un revêtement bleu résistant aux produits chimiques.
- IEC61386
- Statique -50°C à +130°C
- Flexion -5°C à +130°C
- UL94V2