Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex-Ex
Kopex-Ex
Systèmes de conduits métalliques Ex
Systèmes de conduits métalliques Ex
Conduits métalliques Ex
Conduits métalliques Ex
Gamme EXLUB
Gamme EXLUB
Gamme EXLUB - PVC résistant à l'huile, spécification UL, avec une âme en acier galvanisé
Conduit robuste fabriqué à partir d'une âme en acier galvanisé avec un revêtement en PVC pour une protection accrue contre les acides dilués, les alcalis et les produits hydro-carbonés.
Approbation des produits
ATEX
- Baseefa 15ATEX0175X
IECEx
- IECEx BAS 15.0130X
II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
UL360 -
E76358
-20°C to +70°C
Select Language
English
français
日本語
polski
中文
Raccords recommandés
Ex d e - Raccords de barrière HA-G1
Ex d e - HA-G1 Raccords coudés à 90
Raccords Ex e - EXQ
Ex e - 45° Raccords EXR
Ex e - Raccords 90° EXS
Plus d'informations
Informations sur le produit
Fiche technique
Formulaire de demande de renseignements
Numéro de pièce
Taille
Bore
GID
10m
20m
30m
EXLUB03*
16 mm
12,5 mm
7TCA297120R0424
-
7TCA297120R0425
EXLUB04*
20 mm
16mm
7TCA297120R0426
-
7TCA297120R0427
EXLUB05*
25 mm
21mm
7TCA297120R0428
-
7TCA297120R0429
EXLUB06*
32mm
26,4 mm
7TCA297120R0430
7TCA297120R0431
-
EXLUB07*
40mm
35,3 mm
7TCA297120R0432
7TCA297120R0433
-
EXLUB08*
50 mm
40,4 mm
7TCA297120R0434
7TCA297120R0435
-
EXLUB09*
63mm
51,6 mm
7TCA297120R0436
7TCA297120R0437
-
*Pour compléter le numéro de pièce, ajouter la longueur (10, 20, 30, 50), par exemple  ;
EXLUB0310
Dessin 1
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 3
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 2
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 4
Inscrivez ici la description du dessin