Gamme EXSH - Résistance aux températures élevées avec un noyau en acier inoxydable
Conduit pour applications à haute température fabriqué à partir d'un noyau inoxydable avec un revêtement résistant aux produits chimiques.
- IEC61386
- Statique -50°C à +130°C
- Flexion -5°C à +130°C
- UL94V2