Gamme EXSLH - Résistance aux hautes températures avec un noyau en acier inoxydable

Conduit pour applications à haute température fabriqué à partir d'une âme en acier inoxydable avec un revêtement bleu résistant aux produits chimiques.

Approbation des produits

  • IEC61386
  • Statique -50°C à +130°C
  • Flexion -5°C à +130°C
  • UL94V2
Select Language
  • English
  • français
  • polski
  • 中文
EXLLH

Plus d'informations

Select region / language