Gamme EXST - Faible risque d'incendie avec un noyau en acier inoxydable
Conduit à faible risque d'incendie, entièrement conforme aux spécifications du métro de Londres et du ministère de la Défense.
- ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
- IECEx - IECEx BAS 15.0130X
- II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
- -20°C to +70°C
- Conforme à la norme IEC 61386