Raccords métalliques Ex
Conçu pour être utilisé avec des conduits métalliques étanches aux liquides.
Les avantages liés à la possibilité de faire passer plusieurs câbles/fils entre deux points par une seule entrée sont infinis, ce qui constitue une solution plus facile à gérer et plus rentable pour les installations en zone dangereuse.
- Noyau en acier/acier inoxydable avec enveloppe en polymère offrant un indice de protection IP élevé et une protection mécanique élevée
- Pour les applications Ex d et Ex e