Gamme FLHC et FLLHC - Conduits extrêmement flexibles et résistants aux températures extrêmes avec âme en acier galvanisé
Conduits étanches aux liquides avec gaine résistante aux hautes et basses températures, pour les applications où un haut degré de flexibilité est requis. Fabriqués à partir d'un noyau galvanisé avec un revêtement en caoutchouc thermoplastique.
- Noyau en acier galvanisé avec revêtement en caoutchouc thermoplastique
- La flamme s'éteint en moins de 30 secondes après le retrait de la source d'inflammation
- Plage de températures - Applications statiques : -50 °C à +130 °C
Plage de températures - Applications dynamiques : -45 °C à +130 °C
- Jusqu'à IP67 (avec un montage approprié)
- Haute résistance aux UV
- Grande flexibilité - durée de vie élevée en fatigue
- Sans halogène
- Auto-extinguible
Approbations :
- BSI Kitemark KM-35161
- Marquage CE selon la directive Basse Tension