Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Conduits métalliques
Conduits métalliques
Type FLB
Type FLB
Type FLB
Ame en acier galvanisé recouverte de PVC, conduit étanche aux liquides
Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +105ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
Jusqu'à l'indice de protection IP67 (avec le raccord approprié)
Très haute résistance aux UV
Flexibilité moyenne - durée de vie moyenne
Applications typiques
Machines-outils OEM
Industrie alimentaire (nettoyage à sec)
Utilité - électricité
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
Noir No. de pièce
Gris Part No.
Taille nominale du conduit
US
Taille du conduit
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Longueur des bobines (m)
FLB02*
–
12 mm
5/16&rdquo ;
14,2 mm
10,0 mm
10, 30
FLB03*
FLG03*
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
10, 30
FLB04*
FLG04*
20 mm
1/2”
21,1 mm
15,9 mm
10, 30
FLB05*
FLG05*
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
10, 30
FLB06*
FLG06*
32 mm
1”
33,1 mm
26,7 mm
10, 20
FLB07*
FLG07*
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
10, 20
FLB08*
FLG08*
50 mm
1 1/2”
47,5 mm
40,4 mm
10, 20
FLB09*
FLG09*
63mm
2”
59,7 mm
51,6 mm
10, 20
Type XQM
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle
Type XRM 45°
45º Coude - Filetage mâle externe fixe
Type XSM 90°
90º Raccord combiné & Coude - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XMM
Raccord droit - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XEN
Terminateur de conduit
Protection des câbles au point de sortie
Type XQMS
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle