Type FLH

Haute température - Conduit étanche aux liquides

  • Noyau en acier galvanisé - ficelle emballée avec un revêtement en caoutchouc thermoplastique
  • La flamme s'éteint en moins de 30 secondes après l'élimination de la source d'inflammation.
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +130ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -45ºC à +130ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP67 (avec le raccord approprié)
  • Haute résistance aux UV
  • Grande flexibilité - grande résistance à la fatigue
  • Sans halogène
  • Auto-extinction

Applications typiques

  • Services publics - Production d'électricité
  • Traction ferroviaire – flexion à basse température
Select Language
  • English
  • français
FLLH

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009 
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
Noir
N° de pièce
Bleu
N° de pièce
Taille nominale du conduit US
Taille du conduit
Diamètre extérieur A l'intérieur
Diamètre
Longueur des bobines (m)
FLH03* FLLH03 16 mm 3/8” 17,8 mm 12,5 mm 10, 30
FLH04* FLLH04* 20 mm 1/2” 21,1 mm 15,9 mm 10, 30
FLH05* FLLH05* 25 mm 3/4” 26,4 mm 21,0 mm 10, 30
FLH06* FLLH06* 32 mm 1” 33,1 mm 26,7 mm 10, 30
FLH07* FLLH07* 40 mm 1 1/4” 41,8 mm 35,4 mm 10, 30
FLH08* 50 mm 1 1/2” 47,5 mm 40,4 mm 10, 30
FLH09* 63mm 2” 59,7 mm 51,6 mm 10, 30

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language