Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Conduits métalliques
Conduits métalliques
Type FSH
Type FSH
Type FSH
Acier inoxydable, haute température - conduit étanche aux liquides
Noyau en acier inoxydable - ficelle emballée avec un revêtement en caoutchouc thermoplastique
La flamme s'éteint en moins de 30 secondes après l'élimination de la source d'inflammation.
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +130ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +130ºC
Jusqu'à l'indice de protection IP67 (avec le raccord approprié)
Haute résistance aux UV
Grande flexibilité - grande résistance à la fatigue
Sans halogène
Auto-extinction
Applications typiques
Services publics - Production d'électricité
Traction ferroviaire – flexion à basse température
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce
Taille nominale du conduit
US
Taille du conduit
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Longueur des bobines (m)
FSH0310
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
10
FSH0330
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
30
FSH0410
20 mm
1/2”
21,1 mm
15,9 mm
10
FSH0430
20 mm
1/2”
21,1 mm
15,9 mm
30
FSH0510
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
10
FSH0530
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
30
FSH0610
32 mm
1”
33,1 mm
26,4 mm
10
FSH0620
32 mm
1”
33,1 mm
26,4 mm
20
FSH0710
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
10
FSH0720
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
20
FSH0810
50 mm
1 1/2”
47,5 mm
40,4 mm
10
FSH0820
50 mm
1 1/2”
47,5 mm
40,4 mm
20
FSH0910
63mm
2”
59,7 mm
51,6 mm
10
FSH0920
63mm
2”
59,7 mm
51,6 mm
20
Type XQM
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle
Type XRM 45°
45º Coude - Filetage mâle externe fixe
Type XSM 90°
90º Raccord combiné & Coude - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XMM
Raccord droit - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XEN
Terminateur de conduit
Protection des câbles au point de sortie
Type XQMS
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle