Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Conduits métalliques
Conduits métalliques
Type FST
Type FST
Type FST
Acier inoxydable, faible risque d'incendie, conduit étanche aux liquides
Noyau en acier inoxydable - ficelle emballée avec un revêtement en caoutchouc thermoplastique
La flamme s'éteint en moins de 30 secondes après l'élimination de la source d'inflammation.
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +130ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +130ºC
Jusqu'à l'indice de protection IP67 (avec le raccord approprié)
Haute résistance aux UV
Flexibilité moyenne - Durée de vie moyenne
Sans halogène
Auto-extinction
Applications typiques
Services publics - Production d'électricité
Traction ferroviaire & flexion à basse température
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce
Taille nominale du conduit
US
Taille du conduit
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Longueur des bobines (m)
FST0310
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
10
FST0330
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
30
FST0410
20 mm
1/2”
21,1 mm
15,9 mm
10
FST0430
20 mm
1/2”
21,1 mm
15,9 mm
30
FST0510
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
10
FST0530
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
30
FST0610
32 mm
1”
33,1 mm
26,4 mm
10
FST0620
32 mm
1”
33,1 mm
26,4 mm
20
FST0710
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
10
FST0720
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
20
FST0810
50 mm
1 1/2”
47,5 mm
40,4 mm
10
FST0820
50 mm
1 1/2”
47,5 mm
40,4 mm
20
FST0910
63mm
2”
59,7 mm
51,6 mm
10
FST0920
63mm
2”
59,7 mm
51,6 mm
20
Type XQM
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle
Type XRM 45°
45º Coude - Filetage mâle externe fixe
Type XSM 90°
90º Raccord combiné & Coude - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XMM
Raccord droit - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XEN
Terminateur de conduit
Protection des câbles au point de sortie
Type XQMS
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle