Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Conduits métalliques
Conduits métalliques
Type FU UL/CSA
Type FU UL/CSA
Type FU UL/CSA
Homologué UL / CSA - Conduit étanche aux liquides
Noyau en acier galvanisé lourd - Emballage en cuivre avec revêtement en PVC
Plage de température - Applications statiques : -40ºC à +105ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -30ºC à +105ºC
Jusqu'à l'indice de protection IP68 (avec le raccord approprié)
Très haute résistance aux UV
Flexibilité moyenne - durée de vie moyenne
Auto-extinction
Applications typiques
Machines-outils pour l'Amérique du Nord
Équipement nécessitant une homologation UL/CSA
Select Language
English
français
Agréments
Homologué UL - Dossier n° E76358
Approuvé par la CSA - Dossier n° 048689
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
Noir No. de pièce
Gris Part No.
Taille nominale du conduit
US
Taille du conduit
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Longueur des bobines (m)
FUB03*
FUG03*
16 mm
3/8”
17,8 mm
12,5 mm
10, 30
FUB04*
FUG04*
20 mm
1/2”
21,1 mm
15.9mm
10, 30
FUB05*
FUG05*
25 mm
3/4”
26,4 mm
21,0 mm
10, 30
FUB06*
FUG06*
32 mm
1”
33,1 mm
26,7 mm
10, 20
FUB07*
FUG07*
40 mm
1 1/4”
41,8 mm
35,4 mm
10, 20
FUB08*
FUG08*
50 mm
1 1/2”
47,7 mm
40,4 mm
10, 20
FUB09*
FUG09*
63mm
2”
60,0 mm
51,6 mm
10, 20
Type XQM
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle
Type XRM 45°
45º Coude - Filetage mâle externe fixe
Type XSM 90°
90º Raccord combiné & Coude - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XMM
Raccord droit - pivotant Filetage extérieur mâle
Type XEN
Terminateur de conduit
Protection des câbles au point de sortie
Type XQMS
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle