Type KEBF

Recouvert de PVC - Conduit résistant aux liquides 

  • Ame en acier galvanisé avec gaine en PVC
  • La flamme s'éteint en moins de 30 secondes après l'élimination de la source d'inflammation.
  • Plage de température - Applications statiques : -25ºC à +70ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +90ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP65 (avec le raccord approprié)
  • Très grande flexibilité et grande résistance à la fatigue

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
Type LFH_SP_LiqResCovSteelConduit_Adaptasteel

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009 
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit US
Taille du conduit
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur de la bobine
KEBF01* 10 mm 1/4” 7,0 mm 10,3 mm 10/30m
KEBF02* 12 mm 5/16” 10,0 mm 13,8 mm 10/30m
KEBF03* 16 mm 3/8” 12,9 mm 17,1 mm 10/30m
KEBF04* 20 mm 1/2” 17,0 mm 21,2 mm 10/30/50m
KEBF05* 25 mm 3/4” 21,1 mm 25,7 mm 10/30/50m
KEBF06* 32 mm 1” 28,4 mm 33,0 mm 10/20m
KEBF07* 40 mm 1 1/4” 36,4 mm 41,1 mm 10/20m
KEBF07* 40 mm 1 1/2” 36,4 mm 54,9 mm 10/20m
KEB08* 50 mm 2” 48,2 mm 64,5 mm 10/20m
KEBF09* 63mm 2” 57,5 mm 64,5 mm 10m

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language