Type KEU

Conduit en acier galvanisé non couvert

  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +300ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -45ºC à +250ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP40 (avec le raccord approprié)
  • Flexibilité et résistance à la fatigue très élevées

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
steel cond

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009 
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit US
Taille du conduit
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur de la bobine
KEU01* 10 mm 1/4” 6,8 mm 9,0 mm 10/30m
KEU02* 12 mm 5/16” 10,3 mm 13,0 mm 10/30m
KEU03* 16 mm 3/8” 13,0 mm 16,0 mm 10/30m
KEU04* 20 mm 1/2” 16,9 mm 20,5 mm 10/30/50m
KEU05* 25 mm 3/4” 21,4 mm 25,0 mm 10/30/50m
KEU06* 32 mm 1” 28,1 mm 32,0 mm 10/20m
KEU07* 40 mm 1 1/4” 37,7 mm 42,5 mm 10/20m
KEU08* 50 mm 1 1/2” 48,4 mm 53,0 mm 10/20m

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language