Type KSU

Conduit en acier inoxydable non couvert

  • Acier inoxydable AISI 316L
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +300ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -45ºC à +250ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP40 (avec le raccord approprié)
  • Flexibilité et résistance à la fatigue très élevées

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
steel cond

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009 
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Produits associés
Documents
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit US
Taille du conduit
Diamètre extérieur A l'intérieur
Diamètre
Bobine
Longueurs
KSU02* 12 mm 5/16” 12,8 mm 10,0 mm 10/30m
KSU03* 16 mm 3/8” 16,1 mm 12,9 mm 10/30m
KSU04* 20 mm 1/2” 20,2 mm 17,0 mm 10/30m
KSU05* 25 mm 3/4” 24,7 mm 21,1 mm 10/30m
KSU06* 32 mm 1” 32,0 mm 28,4 mm 10/20m
KSU07* 40 mm 1 1/4” 40,0 mm 36,4 mm 10/20m
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language