Type C12

Raccord droit - filetage mâle externe

  • Laiton nickelé
  • Plage de température - Applications statiques : -40ºC à +130ºC
  • IP66 et IP67 en standard avec PST et PSBF

Applications typiques

  • Machines OEM générales
  • Éclairage / Rail de câbles
  • Câblage sous plancher, plancher d'accès

Homologations

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marquage CE selon la directive Basse Tension
Select Language
  • English
  • français
XQMS
Liste des pièces
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille du filetage et pas Dimensions nominales (mm)
Diamètre extérieur du filetage externe Diamètre intérieur du filetage interne Alésage minimum À plat Longueur du filetage Longueur nominale
BCM0303 M16 x 1.5 16.0 14.4 8.1 23.4 11.1 26.9
BCM0404 M20 x 1.5 20.0 18.4 11.3 25.7 11.1 28.5
BCM0505 M25 x 1.5 25.0 23.4 14.1 28.5 11.1 30.5
BCM0606 M32 x 1.5 32.0 30.4 20.4 36.5 11.1 31.7
BCM0707 M40 x 1.5 40.0 38.4 26.8 43.5 14.3 40.5
BCM0808 M50 x 1.5 50.0 48.4 32.7 54.0 16.5 47.5
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language