Type GAM  

Filetage mâle externe fixe pour conduit couvert

  • Laiton nickelé
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
  • IP54 en standard avec KEBF &  KEBT

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
GAM

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièceTaille du filetage métriqueExt. Diamètre extérieur du filetage
GAM0303*M1616 mm
GAM0304**M2020 mm
GAM0404**M2020 mm
GAM0505**M2525 mm
GAM0606**M3232 mm
GAM0707*M4040 mm
GAM0808*M5050 mm
GAM0909*M6363mm
GAM1010*M7575 mm
*Corps en laiton nickelé & ; Ferrule.
**Corps en zinc moulé nickelé avec virole en laiton nickelé.
 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language