Type GFM 

Raccord droit - Filetage mâle externe fixe pour conduit non couvert

  • Zinc &  Laiton nickelé
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
  • IP40
  • Pour insertion dans les entrées filetées &  débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
GFM_GFMS

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièceMétrique
Taille du filet
Ext. Thread
Diamètre extérieur
GFM0303*M1616 mm
GFM0304**M2020 mm
GFM0404**M2020 mm
GFM0505**M2525 mm
GFM0606**M3232 mm
GFM0707*M4040 mm
GFM0808*M5050 mm

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language