Type GGM  

Raccord droit - filetage extérieur orientable

  • Laiton nickelé
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
  • IP40
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
GBM

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièceMétrique
Taille du filet
Nominal
Taille du conduit
GGM0303M1616 mm
GGM0404M2020 mm
GGM0505M2525 mm
GGM0606M3232 mm
GGM0707M4040 mm
GGM0808M5050 mm

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language