Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Raccords métalliques
Raccords métalliques
Type GQM
Type GQM
Type GQM
Raccord droit résistant aux liquides - filetage extérieur mâle pour conduit couvert
Laiton nickelé
Joints en copolyester - insert en nylon
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
IP65 en standard avec KEBF & KEBT
Applications typiques
Machines générales OEM
Eclairage / Chemin de câble
Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce
Taille du filetage métrique
Ext. Diamètre extérieur du filetage
GQM0303
M16
16 mm
GQM0404
M20
20 mm
GQM0505
M25
25 mm
GQM0606
M32
32 mm
GQM0707
M40
40 mm
Type KEBF
Conduit en acier galvanisé résistant aux liquides
Type KEBT
Conduit en acier galvanisé résistant aux liquides