Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Raccords métalliques
Raccords métalliques
Type GUN
Type GUN
Type GUN
Economiseur d'espace résistant aux liquides pour les conduits couverts
Laiton nickelé
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
IP54 en standard avec KEBF & KEBT
Applications typiques
Machines générales OEM
Eclairage / Chemin de câble
Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce
Taille du conduit
GUN0101
10 mm
GUN0202
12 mm
GUN0303
16 mm
GUN0404
20 mm
GUN0505
25 mm
GUN0606
32 mm
GUN0707
40 mm
GUN0808
50 mm
Type KEBF
Conduit en acier galvanisé résistant aux liquides
Type KEBT
Conduit en acier galvanisé résistant aux liquides