Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Raccords métalliques
Raccords métalliques
Type GYN
Type GYN
Type GYN
Douille d'entrée lisse pour conduit non couvert
Laiton nickelé
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
IP40
Applications typiques
Machines générales OEM
Eclairage / Chemin de câble
Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce
Taille nominale du conduit
GYN0101
10 mm
GYN0202
12 mm
GYN0303
16 mm
GYN0404
20 mm
GYN0505
25 mm
GYN0606
32 mm
GYN0707
40 mm
GYN0808
50 mm
Type KEU
Conduit en acier galvanisé non couvert
Type KSU
Conduit en acier inoxydable non couvert