Type XEN  

Terminateur de conduit      

  • Laiton nickelé  
  • Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +120ºC
  • IP40
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois 
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • français
XEN

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit US
Taille du conduit
XEN01 10 mm 1/4”
XEN02 12 mm 5/16”
XEN03 16 mm 3/8”
XEN04 20 mm 1/2”
XEN05 25 mm 3/4”
XEN06 32 mm 1”
XEN07 40 mm 1 1/4”
XEN08 50 mm 1 1/2”
XEN09 63mm 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language