Type XMM 

Raccord tournant mâle droit étanche aux liquides

  • Laiton nickelé  ;
  • Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +120ºC
  • Manchon en PVC - Inserts en nylon
  • IP66 à IP67
  • Pour insertion dans les entrées filetées &  débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  ;
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • français
XMM

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit Taille du filetage métrique US
Taille du conduit
XMM0303 16 mm M16 3/8”
XMM0404 20 mm M20 1/2”
XMM0505 25 mm M25 3/4”
XMM0606 32 mm M32 1”
XMM0707 40 mm M40 1 1/4”
XMM0808 50 mm M50 1 1/2”
XMM0909 63mm M63 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language