Gaines et raccords
Gaines et raccords
Kopex
Kopex
Raccords métalliques
Raccords métalliques
Type XQM
Type XQM
Type XQM
Raccord droit mâle - étanche aux liquides pour conduit couvert
Laiton nickelé
UL514B File No. E60625 listed
Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
Joint en copolyester haute température
IP66 à IP69
Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)
Applications typiques
Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois
Automatisation, machines et construction de panneaux
Utilité – Puissance
Matériel d'exploitation minière
Marine et transport maritime
Select Language
English
français
Agréments
BSI Kitemark KM-90009
Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Numéro de dossier UL514B E60625
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
Métrique N° de pièce
Taille nominale du conduit
Taille du filetage métrique
NPT
N° de pièce
NPT
Taille du filet
ÉTATS-UNIS
Taille du conduit
XQM0203
16 mm
M16
–
–
5/16”
XQM0303
16 mm
M16
–
–
3/8”
XQM0304
20 mm
M20
XQA0304
1/2”
3/8”
XQM0404
20 mm
M20
XQA0404
1/2”
1/2”
XQM0505
25 mm
M25
XQA0505
3/4”
3/4”
XQM0606
32 mm
M32
XQA0606
1”
1”
XQM0707
40 mm
M40
XQA0707
1 1/4”
1 1/4”
XQM0808
50 mm
M50
XQA0808
1 1/2”
1 1/2”
XQM0909
63mm
M63
XQA0909
2”
2”
Type FLB
Résistant aux liquides et à l'huile
Conduit en acier galvanisé recouvert de PVC
Type FSH
Haute température
Conduit étanche
Acier inoxydable
Type FLT
Faible risque d'incendie
Acier galvanisé recouvert d'une enveloppe à faible risque d'incendie
Type FST
Acier inoxydable
Faible risque d'incendie
Conduit étanche
Emballage en corde avec revêtement en caoutchouc thermoplastique
Type FLHTB
Conduit à performance incendie améliorée
Acier galvanisé recouvert d'une gaine thermoplastique
Type FLH
Conduit haute température étanche aux liquides
Acier galvanisé recouvert de caoutchouc thermoplastique
Type FU UL/CSA
Conduit étanche homologué UL & conduit homologué CSA
Acier galvanisé recouvert de PVC avec emballage en cuivre