Type XQMS 

Raccord étanche pour conduit couvert

  • Acier inoxydable 316L - Joints en nylon
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +350ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
  • IP66 et IP67
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • français
XQMS

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces détachées
Produits associés
Contactez-nous
Métrique N° de pièce Taille du filetage métrique Ext. Diamètre extérieur du filetage NPT
N° de pièce
NPT
Taille du filet
XQMS0303 M16 16 mm
XQMS0304 M20 16 mm XQAS0304 1/2”
XQMS0404 M20 20 mm XQAS0404 1/2”
XQMS0505 M25 25 mm XQAS0505 3/4”
XQMS0606 M32 32 mm XQAS0606 1”
XQMS0707 M40 40 mm XQAS0707 1 1/4”
XQMS0808 M50 50 mm XQAS0808 1 1/2”
XQMS0909 M63 63mm XQAS0909 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language