Type XRM 45°  

Raccord coudé 45°  filetage extérieur mâle

  • Laiton nickelé
  • UL514B File No. E60625 listed  
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -50ºC à +150ºC
  • Joint en copolyester haute température
  • IP66 à IP69
  • Pour insertion dans les entrées filetées & ;débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation &ndash ; Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • français
XSM 45

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
  • Numéro de dossier UL514B E60625
Liste des pièces
Produits connexes
Contactez-nous
N° de pièce Taille nominale du conduit Taille du filetage métrique US
Taille du conduit
XRM0303 16 mm M16 3/8”
XRM0304 20 mm M20 3/8”
XRM0404 20 mm M20 1/2”
XRM0505 25 mm M25 3/4”
XRM0606 32 mm M32 1”
XRM0707 40 mm M40 1 1/4”
XRM0808 50 mm M50 1 1/2”
XRM0909 63mm M63 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language