Pipe-Prep™


Outil d'ébavurage et de nettoyage de tuyaux en cuivre


Pipe-Prep™ est un outil combiné qui nettoie et ébavure les extrémités des tuyaux en cuivre. En aplatissant et en lissant, plutôt qu'en meulant et en coupant les bavures, l'outil maintient l'intégrité du matériau et produit la bonne forme pour l'assemblage ultérieur. Pipe-Prep™ élimine l'oxydation, une cause fréquente de défaillance des joints de tuyaux, ce qui permet d'obtenir plus facilement et plus rapidement des connexions de tuyaux solides et fiables.

Sans copeaux, Pipe-prep™ permet de produire des tuyaux sans contaminants dans les applications de réfrigération et d'eau potable sans restrictions de flux interne et avec une plus grande surface de contact pour la soudure et d'autres méthodes d'assemblage.
Select Language
  • English
  • français
pipeprep 2
Select region / language