PMA TRUST™ supports modulaires pour gaines et câbles

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
PMA TRUST  Webinar french 1183px

PMA TRUST™, webinaire de 8 Décembre 2021

PMA TRUST™ est la nouvelle génération de supports modulaires pour gaines et câbles qui définit le dernier cri dans les applications pour véhicules ferroviaires en termes de facilité de montage, de flexibilité, de légèreté, de durabilité et de compacité. Le nouveau système de supports modulaires offre une flexibilité totale en terme d'installation et répond à tous les types d'exigences de montage.

Chaque élément peut accueillir différentes combinaisons de gaines et de câbles de tailles diverses et variées, ce qui simplifie le passage des câbles, quelle que soit sa complexité.

Vos principaux avantages avec PMA TRUST™

  • Poids réduit, conception compacte, haute résistance aux chocs
  • Montage rapide, possibilité de montage d'une seule main
  • Possibilité de rotation de la gaine, ce qui évite les torsions
  • Inserts réducteurs pour les gaines de plus petite taille

Nadège Mestrallet, représentante PMA pour l'est de la France et Eric Salquin ingénieur de vente ABB PMA pour la suisse romande, présentent la nouvelle génération de supports modulaires PMA TRUST™ pour les gaines annelées et les câbles pour l'industrie ferroviaire.


Contactez-nous

ABB Switzerland Ltd.
PMA Cable Protection
Aathalstrasse 90
CH-8610 Uster
Suisse
Tel: +41 / 44 905 61 11
pma-info@ch.abb.com
www.pma.ch

 
Select region / language