Cette norme décrit l'essai de charge maximale sur les gaines dans des conditions ambiantes standard (23 °C / 50% d'humidité relative).
La gaine est déformée d'une valeur définie entre deux plaques. La force de rappel établie dans un temps donné (par relaxation de la gaine) décrit la pression d'écrasement ou la résistance à la compression.