Essai de flexion inversée avec charge de traction supplémentaire

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

(DO 9.21-4420)


Cette norme décrit un essai cyclique de flexion inversée avec une charge de traction supplémentaire (levage) sur des gaines flexibles dans des conditions ambiantes standard (23 °C / 50% d'humidité relative).

La gaine est mise en charge jusqu'à la rupture. Le nombre de cycles jusqu'à la rupture détermine la résistance à la fatigue de celle-ci.
Test Methods reverse bending1 test_768px width
Select region / language