Test de résistance à la compression

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Conformément à la norme IEC EN 61386 et aux procédures d'essai PMA DO 9.21-4320


La norme IEC EN 61386 et la norme PMA DO 9.21-4320 décrivent toutes deux un essai destiné à évaluer la résistance des gaines aux forces de compression. Une déformation excessive d'une gaine sous compression peut potentiellement endommager les câbles qui y sont protégés.
On mesure la force nécessaire pour comprimer la gaine entre deux plaques carrées jusqu'à un % spécifique de son diamètre d'origine. La relaxation dans le temps et la récupération après l'élimination de la force sont évaluées.
Les tests sont effectués à 23°C et 50% HR.
La norme IEC EN 61386 utilise deux plaques de 50 mm x 50 mm et autorise une déformation de 25%.
La norme PMA DO 9.21-4320 enregistre les résultats obtenus avec des plaques d'essai de 50 mm x 50 mm et de 100 mm x 100 mm et autorise une déformation de 20 %.

 

Select region / language