Test de résistance aux produits chimiques

Select Language
  • English
  • français
Selon la norme ISO 175:210

Dans de nombreuses applications réelles, les systèmes de protection de câbles sont exposés à des produits chimiques.
Il existe de nombreuses données sur la compatibilité des différents matériaux plastiques avec de nombreux produits chimiques. Ces données peuvent être utilisées pour évaluer la compatibilité avec des applications spécifiques. PMA publie une liste de compatibilité pour les combinaisons les plus courantes de plastiques et de produits chimiques.
En cas de mélange de produits chimiques ou si aucune donnée n'est disponible pour une évaluation, PMA recommande un test de compatibilité.
Les changements d'apparence, de dimensions et de caractéristiques mécaniques sont évalués après une exposition à long terme au produit chimique pour confirmer la compatibilité.
Select region / language