Détermination du comportement au feu par l'indice d'oxygène selon la norme EN ISO 4589-2
Le test de l'indice d'oxygène limité est une méthode couramment utilisée pour évaluer l'inflammabilité des matériaux. Des échantillons de matériaux sont exposés à une flamme dans une chambre. La teneur en oxygène dans l'environnement contrôlé de la chambre peut varier à 0,1 % près. Une méthode itérative permet de déterminer le pourcentage maximal d'oxygène dans l'air auquel l'échantillon de matériau s'éteint.
Ce pourcentage d'oxygène peut être utilisé comme une indication de la facilité avec laquelle un matériau brûle.
Plus la valeur de l'indice d'oxygène limité est élevée, moins le matériau est inflammable.