La procédure d'essai DO 9.21-4430 évalue les caractéristiques d'inflammabilité à l'aide d'une flamme définie provenant d'un brûleur standard. Le temps avant l'inflammation, le comportement de propagation de l'incendie et le temps d'extinction après l'élimination de la source de chaleur sont autant de facteurs qui permettent d'évaluer l'inflammabilité des gaines en vue d'une classification d'auto-extinction.
La norme IEC 61386 utilise la procédure d'essai au fil incandescent IEC 60695-2-11 pour les raccords et l'essai à la flamme IEC 60695-11-2 de 1 kW pour les gaines pour évaluer le comportement de propagation de la flamme du système de protection de câbles et attribuer les classifications; Propagation sans flamme ou Propagation avec flamme.