La norme IEC EN 60529 décrit différents niveaux de protection des systèmes contre l'eau et la poussière.
IP*7 et IP*8 sont des indices d'étanchéité pour un système entièrement immergé dans l'eau.
L'IP*7 est précisément défini comme une immersion à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes.
L'indice IP*8 indique que le système reste sec après une immersion d'une profondeur de 1 m et/ou d'une durée de 30 minutes. L'intention de la norme est que la durée et la profondeur de l'essai soient convenues entre le client et le fournisseur en fonction des exigences de l'application.