Essai de protection contre les infiltrations dans les applications dynamiques

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Conformément à la norme et procédure d'essai PMA DO 9.21-4440


Cette procédure interne PMA permet de tester l'étanchéité d'un système de protection de câble en mouvement.

Il est beaucoup plus difficile d'obtenir une étanchéité efficace et durable contre la pénétration de l'eau dans un système dynamique que dans un système statique. L'équipement de test simule les mouvements typiques d'un système de protection des câbles lorsqu'il est immergé dans l'eau

 

Select region / language