Procédures d'essai PMA (DO)

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

PMA dispose de plus de 15 procédures d'essai (PMA DO) qui nous permettent d'effectuer des essais de matériaux et de produits liés à la protection des câbles et spécifiques à l'application.

Les besoins spécifiques des clients sont une priorité absolue pour PMA. C’est pourquoi l’entreprise, en tant que fabricant leader de produits de protection des câbles, a volontairement défini plusieurs procédures de test supplémentaires en interne, qui sont systématiquement utilisées pour tester les produits PMA selon des critères uniformes. Cela nous permet de garantir la qualité et la sécurité des solutions de protection de câbles PMA et de fournir à nos clients les meilleurs produits et les plus fiables. Il donne à nos clients l'assurance que nos produits fonctionnent sans défaillance ni problème et qu'ils répondent à leurs attentes.

Les procédures d'essai de PMA s'appliquent non seulement aux propriétés générales des produits, habituelles pour les normes générales, mais aussi à des applications spécifiques, telles que la résistance aux chocs dans les applications ferroviaires à basse température, la protection contre les infiltrations dans les applications extérieures dynamiques ou la résistance à l'abrasion dans les applications d'automatisation. Les procédures d'essai PMA sont principalement utilisées dans les domaines où le marché n'a pas encore défini de normes contraignantes globales pour des applications spécifiques. Un grand nombre de nos procédures d'essai sur mesure sont axées sur les normes générales existantes dans la mesure du possible et correspondent souvent à d'autres normes internationales en termes de structure, de procédure et d'évaluation des résultats.

Champ d'application des procédures d'essai PMA

  • Description détaillée du contenu des tests
  • Définition des échantillons en termes de matériau et de quantité, distinction par rapport aux autres produits
  • Définition de l'environnement d'essai, par exemple les conditions climatiques et la température
  • Définition des dispositifs et appareils utilisés dans les essais
  • Définition précise de chaque paramètre d'essai pertinent, tel que la masse, la température, la durée ou la hauteur de chute
  • Définition exacte, étape par étape, de la procédure d'essai
  • Paramètres d'évaluation du résultat de l'essai, tels que l'apparition de pertes mécaniques, les modifications du matériau, le nombre de cycles, etc.
  • Liste de normes globales contiguës telles que UL ou IEC
     

Pour plus d'informations sur les procédures d'essai PMA (DO), veuillez contacter votre fournisseur PMA.

PMA Testing_396

Tests selon les procédures d'essai PMA (DO)

Select region / language