Test de résistance à l'impact

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Conformément à la norme IEC EN 61386 et aux procédures d'essai PMA DO 9.21-4330


Les normes IEC EN 61386 et PMA DO 9.21-4330 décrivent les essais permettant d'évaluer la résistance des gaines aux impacts à haute énergie.
Ils peuvent être effectués sur des gaines à différentes températures. Des poids de différentes masses sont lâchés d'une hauteur réglable directement sur un échantillon de gaine qui a été conditionné à la température spécifiée. L'énergie de l'impact peut être calculée comme suit : masse x gravité x hauteur. La géométrie de l'objet tombant sur la gaine est réglementée. Aucune rupture, fissure ou déformation permanente excessive ne doit être visible après l'essai.

 

Select region / language