Test de résistance au vieillissement thermique

Select Language
  • English
  • français

Conformément à la norme et procédure d'essai PMA DO 9.21-4360


Cette norme décrit une procédure destinée à évaluer la stabilité thermique d'une gaine et sa résistance au vieillissement thermique.

La gaine est exposée à une température nettement supérieure à la température maximale de fonctionnement continu recommandée pendant 168 heures, 160°C (PA6) ou 150°C (PA12).

La procédure de flexibilité à basse température DO 9.21-4380 est effectuée avant et après la procédure de vieillissement thermique. Les résultats sont comparés pour détecter tout changement dans les caractéristiques du matériau.

Select region / language