IEC EN 61386 et PMA DO 9.21-4610 sont conçus pour tester la sécurité de la connexion entre la gaine et le raccord
Deux raccords avec un morceau de gaine entre eux sont écartés avec une force croissante. L'extension de la gaine est enregistrée graphiquement en fonction de la force appliquée. La force nécessaire pour extraire la gaine du raccord est déterminée
Les tests sont effectués à 23°C et 50% HR