Test de densité de fumée

Select Language
  • English
  • français

Selon la norme EN ISO 5659-2 : Plastiques – Génération de fumée

La norme EN ISO 5659-2 spécifie une méthode de mesure de la production de fumée à partir de la surface exposée de matériaux plastiques ou composites. Cet essai est réalisé dans une configuration à chambre unique, où les échantillons sont soumis à des niveaux spécifiés d'irradiance thermique dans une enceinte fermée, avec ou sans application d'une flamme pilote. L'objectif principal est de déterminer la densité optique de la fumée produite.

Les principales caractéristiques de la norme EN ISO 5659-2 sont les suivantes :

Domaine d'application :
Convient aux segments de gaines conformes à l'annexe F.4 ou aux échantillons plats d'une épaisseur maximale de 25 mm.

Environment de test : Réalisé dans une armoire fermée et contrôlée.

Mesures : Se concentre sur la densité optique de la fumée, qui est cruciale pour évaluer la sécurité incendie dans diverses applications telles que les bâtiments, les trains et les navires.

Cette norme est essentielle pour la recherche et le développement dans le domaine de l'ingénierie de la sécurité incendie, car elle fournit des données précieuses sur les caractéristiques de génération de fumée de différents matériaux plastiques.

Select region / language