Solutions de protection pour câbles dans l'industrie agroalimentaire

Select Language
  • English
  • français
fb header2_1183

Flexibilité et nettoyabilité pour l'industrie alimentaire et des boissons

Les gaines PMA d'ABB protègent les câbles vitaux contre les facteurs mécaniques et autres facteurs environnementaux, une fonction particulièrement critique dans les secteurs où les exigences en matière d'hygiène et de propreté sont strictes.
ABB a développé la gaine en polyamide JFBD avec un design annelé spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire, le résultat d'un effort intensif de l'équipe de recherche et développement d'ABB.

Pour répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de nettoyage rapide et efficace, la nouvelle gaine JFBD incorpore pour la première fois une gaine lisse non poreuse sur-extrudée, offrant un nettoyage encore amélioré ainsi qu'une résistance inégalée aux produits chimiques agressifs, conformément aux normes ECOLAB.

La gamme de protections de câbles PMA IP69 pour l'industrie alimentaire et des boissons offre un choix de deux raccords de haute spécification. Le raccord en polyamide JKNH est fabriqué à partir d'un matériau conforme aux normes de la FDA et offre à la fois une excellente résistance aux produits chimiques ainsi qu'une installation rapide sans outil. Le raccord monobloc JENQ est fabriqué en acier inoxydable 316L et convient parfaitement aux zones où les exigences en matière d'hygiène sont les plus élevées.

La gaine JFBD, avec le raccord JENQ en acier inoxydable ou JKNH en nylon, offre une solution vraiment flexible et rentable pour l'industrie alimentaire et des boissons, soutenue par l'expérience inégalée d'ABB dans ce secteur.


Vos principaux avantages :
• IP69 selon EN60529
• Certification UL selon UL1696
• Certification NSF169 et NSF14159-1
• Haute résistance aux agents de nettoyage et aux produits chimiques
• Gain de temps grâce à un nettoyage facile
• Flexibilité exceptionnelle combinée à des petits rayons de courbure
• Assemblage efficace et peu encombrant

fbjune1_396

Notre offre

Select region / language