Fabriqués à partir de filets de pêche abandonnés

Select Language
  • English
  • français

Envalior, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de matériaux d'ingénierie, a 100 ans d'expérience en matière d'innovation centrée sur le client, et concentre son expertise approfondie en matière de matériaux et d'applications sur des produits durables à haute performance.

La protection de câble PMA EcoGuard™ PA6 présente une caractéristique remarquable : elle est fabriquée à partir de 50 % de polyamide recyclé provenant principalement de filets de pêche abandonnés. Les nouveaux produits PMA EcoGuard™ contribuent à une réduction substantielle de 30 % des émissions de gaz à effet de serre de portée 3 en amont et à une diminution remarquable de 50 % de la consommation d'eau par rapport aux alternatives conventionnelles à base de matières premières fossiles.


Products & Links

Select region / language