Gaine PMA® EcoGuard™ RPPA

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Gaine très flexible, fabriquée à partir de polyamide 6 recyclé à 50 %, idéale pour la construction de machines, l'installation et les industries de la construction. Fabriqué à partir de polyamide 6 recyclé à 50 %, il permet de réduire de 30 % les émissions de CO2e et de 50 % la consommation nette d'eau douce*.


Matériau + 
Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de 50% de polyamide 6 recyclé
  • Très bonne flexibilité
  • Plage de température –40°C à +95°C en continu, momentanée jusqu’à +160°C
  • Bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries
  • Sans halogènes ni cadmium
  • Conforme aux normes RoHS et REACH
  • Certifié ABB EcoSolutionsTM

Compatible avec:

  • Raccords PMA EcoGuard, PMAFIX, PMA Smart Line
  • Supports PMA EcoGuard
  • Accessoires PMA

 

* Par rapport à l'utilisation de matières premières conventionnelles, sur la base d'une évaluation du cycle de vie vérifiée par un tiers. (Type III, vérification externe)

Produits et liens connexes

Select region / language