Raccord PMA® EcoGuard™ BRND

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Straight, metric thread, ideal for machine building, installation and construction industries. 

Material + 
Characteristics

  • Fabriqué à partir de 50% de polyamide 6 recyclé.
  • Indice de protection: IP66 (EN/IEC 60529)
  • Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions
  • Faible empreinte carbone
  • Installation facile "push-in"
  • Réouverture avec un tournevis (pour des raisons de sécurité, l'ouverture manuelle n'est pas possible)
  • Gain de place grâce à une conception compacte
  • Convient aux deux profils de gaines - petit (T) et gros (G)

Compatible avec:

  • Gaines PMA EcoGuard
  • Gaines PMAFLEX Pro
  • Gaines PMAFLEX Multilayer
  • Gaines PMAFLEX
  • Gaines PMA Smart Line
Fitting2_396px

Produits et liens connexes

Select region / language