Support PMA® EcoGuard™ BFH-RP

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Système de support monobloc, avec couvercle de sécurité. Idéal pour la construction et l'installation de machines 


Matériau + c
aractéristiques

  • Fabriqué à partir de 50% de polyamide 6 recyclé.
  • Faible empreinte carbone
  • Construction monobloc
  • Très grande résistance aux chocs
  • Décharge de traction axiale optimale, grâce à une nervure intégrée
  • Convient pour des installations en plafond grâce à sa bride de sécurité
  • Bon maintien
  • Montage rapide grâce à un seul trou de fixation
  • Très bonnes propriétés de résistance aux produits chimiques
  • Convient aux deux profils de gaines - petit (T) et gros (G)

Compatible avec:

  • Gaines PMA EcoGuard
  • Gaines PMAFLEX Pro
  • Gaines PMAFLEX Multilayer
  • Gaines PMAFLEX
  • Gaines PMA Smart Line
holder_396px

Produits et liens connexes

Select region / language